Gamma prodotti

Versatilità e flessibilità

L'ampiezza e profondità della gamma prodotti WIKA offre una straordinaria selezione di soluzioni di misura. La gamma strumentazione WIKA è divisa in linee di prodotti ed è pertanto adatta ad una serie estremamente ampia di applicazioni. Inoltre, molti strumenti possono essere combinati tra loro o possono essere integrati, per esempio con separatori a membrana, capillari o pozzetti.

Pressione

Tutto da un unico fornitore: WIKA offre una gamma completa di strumenti di misura per la misura di pressione relativa, assoluta e differenziale: manometri, manometri digitali, sensori di pressione (noti come come trasmettitori di pressione), trasmettitori di pressione da processo, manometri con segnale di uscita elettrico, pressostati e manometri con contatti elettrici.

Con l’impiego dei separatori di processo gli strumenti di misurazione possono essere utilizzati a temperature estreme da -90 a +400 ° C e con fluidi aggressivi, corrosivi, eterogenei, abrasivi, altamente viscosi o tossici. Per ogni applicazione, è disponibile la combinazione ottimale per quanto riguarda la costruzione del separatore, i materiali ed i liquidi di riempimento.

La gamma completa di accessori comprende valvole e dispositivi di protezione (ad esempio valvole d'intercettazione, rubinetti e sifoni per manometri), accessori di montaggio e accessori elettrici.

Temperatura

Per ogni campo di temperatura la soluzione adatta: La gamma di prodotti WIKA per la misura della temperatura elettrica comprende termocoppie, termoresistenze (PTC e NTC) con connettore integrato o cavo collegato e versioni con testa di connessione. I campi di misura coprono il range -200 ... +1.700 °C. Termostati, trasmettitori di temperatura analogici e digitali, controllori di temperatura e indicatori digitali completano la nostra gamma di strumenti.

I termometri a quadrante funzionano secondo il principio di misura bimetallico, ad espansione di liquido o ad espansione di gas. Ciò consente di utilizzare campi scala da -200 a +700 °C in diverse classi di accuratezza, tempi di risposta e resistenti alle influenze ambientali.

Per le condizioni di processo severe, i pozzetti termometrici/tubi di protezione WIKA sono disponibili con esecuzione da barra o da tubo. Le varianti offerte si differenziano principalmente per il tipo di esecuzione: flangiato, filettato o a saldare. Inoltre, i pozzetti sono disponibili nella versione Vanstone e con attacchi per applicazioni igienico-sanitarie.

Livello

Operiamo al vostro livello: WIKA ha una gamma completa di prodotti per il monitoraggio del livello disponibili per temperature fino a 450 °C, densità a partire da 400 kg/m³ e campi di pressione fino a 500 bar. La gamma di prodotti comprende indicatori di livello bypass, sonde di livello sommergibili, indicatori di livello a vetro, livellostati a galleggiante e livellostati optoelettronici. Esecuzioni personalizzate su specifica del cliente completano l'offerta WIKA.

Forza

La gamma di strumenti per la misura di forza comprende trasduttori di forza, celle di carico la misura idraulica della forza. La gamma di prodotti include trasduttori di forza a trazione e compressione, celle di carico a taglio e flessione, celle di carico per piattaforme, celle di carico a perno, celle di carico a trazione, trasduttori ad anello e di forma speciale, così come componenti elettronici e sistemi completi.

Portata

La nostra gamma di elementi primari di portata include orifizi calibrati, meter run, boccagli, tubi Venturi, tubi Pitot e riduttori di pressione. All'interno della gamma prodotti sono anche disponibili flussostati e sensori per portata aria. L'ampia gamma dei nostri prodotti è in grado di coprire la maggior parte delle applicazioni industriali. Sviluppiamo anche soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Calibrazione

La più alta precisione di misura per ogni requisito: WIKA offre un'ampia gamma di strumenti di calibrazione per le unità fisiche di misura della pressione e della temperatura, e per le grandezze fisiche elettriche. Molteplici brevetti specifici assicurano prestazioni senza confronto con la maggior parte dei nostri strumenti di calibrazione.

I nostri laboratori accreditati ACCREDIA e i nostri laboratori mobili, inoltre, offrono il servizio di taratura per tutte le diverse tipologie di strumenti di misura.

Soluzioni per il ciclo di vita del gas SF6

Per far funzionare correttamente gli impianti isolati gas SF6, è necessaria una serie di apparecchiature specifiche. WIKA offre una completa gamma di prodotti e la necessaria esperienza applicativa nel settore della manipolazione e del ciclo di vita dei sistemi isolati con gas SF6.

Soluzioni ingegnerizzate

I vostri requisti: la nostra soluzione. WIKA non è un semplice fornitore di strumenti di misura, ma un partner competente in grado di creare soluzioni di misura progettate per la vostra specifica applicazione. Non esitate a contattarci – saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza!