Misuratore di portata a ultrasuoni
Per la misura fiscale di gas
Applicazioni
- Misure fiscali
- Gas industriali
- Industria oil & gas e petrolchimica
- Generazione di energia
- Industria di processo
Caratteristiche distintive
- Tecnologia brevettata a onde continue a banda larga
- Trasmissione simultanea su due o più percorsi di misura
- Nessuna caduta di pressione e nessuna parte soggetta a usura
- Esecuzione a sicurezza intrinseca
- Omologato per la misurazione fiscale (MID MI-001, OIML R137-1 e OIML R137-2)
Descrizione
Calcolando i rapporti di velocità tra due o più percorsi di misura a ultrasuoni, questo misuratore di portata a ultrasuoni FLC-UFL fornisce una misura affidabile della portata del gas. Per il monitoraggio delle condizioni sono disponibili misure aggiuntive, come il suono, il rapporto segnale-rumore o la potenza del segnale. Per le applicazioni che richiedono una conversione integrata del volume, è possibile collegare sensori di pressione e temperatura.
I misuratori di portata sono certificati come intrinsecamente sicuri per la zona 0 in conformità alle normative ATEX/IECEx e consentono un’installazione e una messa in servizio semplici e rapide, poiché non sono richieste disposizioni speciali per il cablaggio e l’involucro.
La tecnologia brevettata a onde continue a banda larga garantisce misure affidabili e a basso rumore, anche nelle applicazioni più impegnative. La custodia dell”elettronica in lega di alluminio rivestito in resina epossidica ha un grado di protezione IP66 e NEMA 4X per l’uso esterno.
Per le applicazioni offshore, è disponibile una versione in acciaio inox. I trasduttori sono completamente incapsulati in titanio di grado 2 e sono progettati per condizioni difficili e fluidi corrosivi.
Il modello FLC-UFL fornisce informazioni complete sulla portata e sulla diagnostica tramite il display locale e da remoto attraverso un’interfaccia software per PC, consentendo la registrazione dei dati in tempo reale e il monitoraggio delle condizioni.
Il display mostra una panoramica dei parametri impostati dello strumento, come le unità di misura, la dimensione del tubo e la configurazione dei percorsi ultrasonici (o delle corde di misura ultrasoniche). Vengono inoltre visualizzate informazioni sulla tracciabilità quali versione del firmware, checksum e numeri di serie.
Il modello FLC-UFL è fornito, di serie, con uscita a impulsi/frequenza e una porta USB per la messa in servizio e la manutenzione Tramite schede opzionali è possibile aggiungere un”uscita RS-485 isolata e due ulteriori uscite isolate a impulsi/frequenza, nonché un”uscita da 4 ... 20 mA/HART®.