Alta accuratezza di misura
I flussimetri a pressione differenziale sono impiegati in numerose applicazioni industriali. Se è richiesta un'elevata precisione di misurazione, la migliore soluzione tra gli elementi primari di portata è il Meter Run. Il Meter Run è un assieme composto da una flangia di misura completa di diaframma calibrato, con già assemblati i tratti di tubazione rettilinei a monte e a valle. Dato che il Meter Run è costruito come unità a sé, è possibile accoppiare tra loro tutte le parti che lo compongono in maniera ottimale. In tal modo si evitano errori di installazione che potrebbero causare imprecisioni della misurazione.
Soluzione ottimale per qualsiasi applicazione
Il termine “Meter Run” è usato per i gruppi di misura con diametri di linea fino a 1 ½". Per le linee con diametro maggiore, a partire da 2", la soluzione adatta è il modello FLC-MR-SP. Indipendentemente dalla dimensione, dall'installazione, dal tipo di prese di pressione o dalle diverse connessioni al trasmettitore, la nostra gamma di prodotti offre la soluzione ottimale per qualsiasi applicazione.