Il misuratore di portata FLC-1222 rappresenta una soluzione economica per il monitoraggio della portata. La possibilità di un'installazione "hot tapping", senza dover svuotare il tubo di portata, permette di installare lo strumento di misura compatto in modo rapido e semplice. Lo strumento può essere utilizzato come soluzione mobile o permanente.
Il misuratore di portata è disponibile in tre misure ed è adatto all'uso in tubazioni di dimensioni da DN 50 a DN 2600. In questo modo, è possibile misurare un'ampia gamma di volumi di flusso e velocità, anche in applicazioni impegnative.
La robusta esecuzione, che non richiede manutenzione, consente una misura bidirezionale di alta precisione. I componenti interni sono rivestiti per proteggerli dalle influenze esterne.
Un convertitore di segnale WIKA, collegato direttamente allo strumento o separato da esso (ad esempio il modello FLC-608), genera la corrente per alimentare la bobina magnetica, rileva la differenza di potenziale tra gli elettrodi, elabora il segnale per calcolare la portata e gestisce la comunicazione con i sistemi di controllo esterni.