Tecnologia di misura per l'industria del ferro e dell'acciaio
Acciaieria integrata
L'acciaio è uno dei materiali più importanti per quasi tutti i settori dell'ingegneria civile, della costruzione di macchine utensili fino alla meccanica di precisione. A causa delle difficili condizioni di processo e dell'enorme richiesta di materie prime ed energia, l'ottimizzazione dei processi produttivi ha la massima priorità. La qualità del prodotto e la riproducibilità dei lotti sono della massima importanza in quanto riducono i costi del processo. I processi di produzione del ferro e dell'acciaio richiedono una robusta tecnologia di misura in grado di rilevare i guasti in modo affidabile, mantenendo sott'occhio l'economicità del processo.
Se cercate le migliori soluzioni per i vostri processi produttivi, potete contare sulla tecnologia di misura WIKA.
Impianto di sinterizzazione
Produttività ed efficienza
Per un ulteriore utilizzo negli altiforni e per garantire la permeabilità ai gas dei gas riducenti viene utilizzato il processo di sinterizzazione che prevede la preparazione, attraverso la fusione, di una miscela di minerali fini, coke, materiali di processo riciclati e altri aggregati.
Per il processo di sinterizzazione, sono fondamentali il controllo della cappa di sinterizzazione e del relativo bruciatore, oltre alla temperatura nel forno. Un guasto a un altoforno può comportare l'arresto completo del processo, mentre le temperature fluttuanti influenzano la qualità del prodotto che si sta producendo.
WIKA ha una gamma di strumenti di misura ad alte prestazioni che possono essere utilizzati per le misure degli impianti di sinterizzazione.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Con il nostro service in campoinstalliamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Temperatura dei gas di combustione
Livello
Pressione
Pressione della cappa di sinterizzazione
Temperatura della cappa di sinterizzazione
Portata gas del processo
Peso del bunker di sinterizzazione
Temperatura
Pressione
I seguenti 80 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Impianti di coke (cokeria)
Convenienza economica e qualità
Nella cokeria, il carbone viene convertito in coke riscaldando il lotto di miscela di carbone preparato, in assenza di aria, a una temperatura compresa tra 1.000 e 1.300 ° C per un periodo di 16-30 ore. Il coke, come agente riducente, ha un forte impatto sull'efficacia dei costi del processo e sulla qualità del prodotto finale.
La sfida
La qualità del coke è determinata dalla miscela di diversi tipi di carbone. Al fine di ottenere condizioni di processo ottimali nella cokeria, la pressione e la temperatura dei forni vengono monitorate singolarmente.
Nella cokeria, per ottenere la composizione della ricetta desiderata, le celle di carico ad alta precisione garantiscono una miscela controllata dei vari tipi di carbone. I nostri strumenti di misura, perfettamente adatti ai rispettivi requisiti, garantiscono una regolare lavorazione di grandi quantità di materie prime.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Temperatura dei gas di combustione
Portata del fluido di raffreddamento
Pressione COG
Attrezzatura per la misura di forza e la pesatura
Camera di pressione del forno di cockeria
Pressione attrezzatura idraulica
Livello
Temperatura parete del forno di cokeria
Portata del gas di cokeria
Temperatura del forno di cokeria
Portata gas del processo
I seguenti 89 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Impianti per il pellet
Produttività ed efficienza
I pellet sono piccole sfere di minerale di ferro utilizzate nella produzione dell’acciaio. Essi sono realizzati con una tecnologia che utilizza la polvere che viene prodotta durante l'estrazione del minerale. Il processo di granulazione combina la miscelazione della materia prima e un trattamento termico che brucia le soffici sfere formate “al verde” cioè crude, in granuli duri. La materia prima viene arrotolata in una sfera e successivamente sparata in un forno o in una griglia mobile affinché le particelle sinterizzino in una sfera dura.
WIKA offre strumentazione da processo durevole e di alta qualità per la produzione di pellet di altissima qualità.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Livello
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Pressione
Portata
Pressione
Forza
I seguenti 84 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Altiforni
Elevata affidabilità per elevata disponibilità
Durante il processo di altoforno, i sinterizzati o i pellets, oltre al minerale, al coke e alla calce, serve a legare i costituenti indesiderati del minerale nelle scorie e anche a ridurre la temperatura di fusione del ferro. Questi sono alimentati dalla parte superiore dell'altoforno, mentre l'aria compressa calda viene introdotta dagli ugelli delle soffianti nella parte inferiore. Gli agenti riducenti ausiliari o i carburanti, come carbone, olio combustibile, gas naturale o altre fonti, possono anche essere iniettati dal fondo del forno.
Il monitoraggio della pressione e della temperatura del carburante, nonché il monitoraggio della pressione del gas dell'altoforno, sono della massima importanza per fornire dati di consumo e operativi normalizzati utilizzabili per i controlli di processo.
Il monitoraggio efficiente della temperatura consente di rilevare tempestivamente possibili guasti del sistema. Le termocoppie WIKA hanno dimostrato di avere un rilevamento della temperatura rapido e affidabile. Un'altra sfida nel funzionamento di un altoforno è il monitoraggio dei fluidi di raffreddamento.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Pressione massima del gas dell'altoforno
Livello
Temperatura del mantello dell'altoforno
Temperatura della cupola degli altiforni
Misura della forza della fune metallica
Temperatura del rivestimento refrattario
Pressione degli altiforni
Portata del fluido di raffreddamento
Portata degli altiforni
Forza
I seguenti 90 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Impianto di riduzione diretta del ferro
Sicurezza di processo
Il ferro direttamente ridotto (DRI), un modo alternativo di produrre ferro, è stato sviluppato per superare le difficoltà degli altiforni convenzionali. La produzione di DRI, usando la tecnologia del gas naturale o del carbone, è utilizzata con successo in varie parti del mondo. Da un lato, il processo DRI è molto efficiente dal punto di vista energetico; dall’altro lato, è possibile ottenere ulteriori guadagni di energia se il materiale caldo viene immediatamente trasferito all’operazione di fusione EAF (EAF = forno ad arco elettrico). In questo modo, il calore del processo del ferro diretto riduce il costo di fusione del DRI nell'EAF, riducendo significativamente i costi energetici.
L'idrogeno rappresenta una sfida speciale del processo DRI. Per garantire il regolare svolgimento del processo DRI, WIKA offre speciali sensori di pressione e temperatura per applicazioni con idrogeno.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Pressione del gas per lo spegnimento
Temperatura superiore del gas
Pressione del gas riducente
Temperatura del gas riducente
Temperatura del reformer o del riscaldatore
Portata del gas di alimentazione
Portata del gas naturale
Livello
Forza
I seguenti 85 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Convertitori a ossigeno
Per assicurare la qualità dell'acciaio
La ghisa prodotta nell'altoforno viene utilizzata nelle acciaierie allo stato liquido dove viene convertita in acciaio grezzo nei convertitori. Qui, il carbonio contenuto nella ghisa viene bruciato soffiando ossigeno puro. Una tendenza importante nella metallurgia dell'acciaio è l'aumento dei gradi di acciaio con una maggiore flessibilità degli impianti metallurgici, oltre al quale l'ulteriore miglioramento della logistica nelle acciaierie rimane una sfida permanente. Nei convertitori di acciaio, i fastidiosi elementi indesiderati contenuti nella ghisa, come carbonio, silicio, zolfo e fosforo, vengono rimossi nel convertitore a ossigeno (BOF) soffiando ossigeno. In questo modo, nel convertitore vengono generate temperature fino a 1.700 ° C.
Il raffreddamento efficiente e sicuro del convertitore è indispensabile. Qui, vengono utilizzati elementi di misura della portata WIKA combinati con trasmettitori di pressione differenziale, in cui le temperature di ingresso e di uscita vengono registrate mediante sensori di temperatura.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
I seguenti 84 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Fornaci ad arco elettrico
Efficienza energetica e delle materie prime
Gli acciai derivanti dai rottami vengono recuperati nel forno ad arco elettrico.
Dopo aver caricato il forno, il processo di fusione inizia con l'accensione dell'arco. Usando lance e / o sistemi di bruciatori e iniettori nella parete del forno, l'introduzione dell'ossigeno e delle miscele carburante / gas avviene per accelerare la fusione e ridurre il fabbisogno di energia elettrica.
Attraverso il monitoraggio dei valori di pressione, temperatura e portata del carburante, è possibile fornire i dati normalizzati di consumo e operativi per i controlli di processo. Gli strumenti di misura della portata WIKA e i sensori di pressione e temperatura eseguono questo compito di controllo in modo affidabile e preciso.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Pressione
Livello
Pressione circuito di raffreddamento
Temperatura
Temperatura del fluido di raffreddamento
Portata del gas e del refrigerante
Forza
I seguenti 84 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Siviera
Miglioramento del grado di purezza
Le siviere per la lavorazione dell’acciaio vengono utilizzate nella metallurgia secondaria per il trattamento dell'acciaio liquido. Il metallo fuso viene ulteriormente desolforato e corretto per produrre la composizione di acciaio desiderato dal cliente.
Il coperchio della siviera è solitamente rivestito con materiali refrattari e raffreddato ad acqua. Per garantire il funzionamento ottimale della siviera, sono raffreddati anche il condotto di scarico, i bracci degli elettrodi e il cablaggio. Per questo motivo sono fondamentali una pressione dell'acqua sufficiente e la corretta temperatura di ingresso dell'acqua stessa.
Grazie alla loro robusta tecnologia di misura, le nostre termoresistenze e i sensori di pressione sono ideali per il monitoraggio dell'acqua di raffreddamento. I sensori di pressione possono essere installati rapidamente e facilmente grazie alle loro dimensioni compatte.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Livello
Calibrazione
Pressione
Temperatura
Pressione
Temperatura
Portata
Forza
I seguenti 76 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Impianto di colata continua
Per le esigenze più elevate
Nel processo di colata continua, l'acciaio liquido scorre dalla siviera attraverso il distributore negli stampi. La siviera piena di acciaio liquido è sospesa in una torre girevole che può contenerne due. Per rilevare la fuga locale di acciaio liquido o per il rilevamento della penetrazione, nell'operazione di fusione vengono utilizzati sia metodi di monitoraggio termico che di pressione.
Al fine di prevenire la penetrazione, è essenziale rilevare il profilo di temperatura nello stampo di colata in modo da poter determinare lo sviluppo di cricche. A tale scopo, le termocoppie sono incorporate nei lati stretti e larghi dello stampo in modo che mostrino un profilo di temperatura bidimensionale di tutti i lati dello stampo. Per determinare la dissipazione del calore nello stampo, vengono misurate la temperatura dell'acqua di raffreddamento all'ingresso e all'uscita e anche la quantità di refrigerante.
Per le dure condizioni operative delle fonderie d'acciaio WIKA è in grado di proporre prodotti estremamente robusti. Essi presentano un'elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle fluttuazioni di temperatura, un elevato grado di protezione IP e anche eccezionali caratteristiche di compatibilità elettromagnetica (EMC).
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Calibrazione
Monitoraggio della temperatura di stampo
Livello
Portata ingresso dell'acqua di raffreddamento
Pressione
Monitoraggio della temperatura dell'acqua di raffreddamento
Pressione
Forza
I seguenti 75 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.
Servizi di calibrazione
Consulenza, progettazione, realizzazione: tutto da una sola fonte
Gli strumenti di taratura di precisione sono il punto di partenza per risolvere ogni esigenza di misura. Tuttavia, essi rappresentano soltanto uno dei componenti di un sistema di taratura ad alte prestazioni. Partendo dalla nostra gamma di prodotti, è possibile progettare una soluzione completa e personalizzata comprendente tutti i componenti necessari per effettuare la taratura di strumenti e dotata di alimentazione di pressione e vuoto, componenti per il controllo e regolazione fine della pressione, fino alle alimentazioni in tensione e multimetri per la taratura di strumenti elettrici.
La nostra particolare forza sta nella pianificazione del progetto, nello sviluppo e nella costruzione di sistemi completi, personalizzati e per applicazioni specifiche, da semplici stazioni di lavoro manuali a sistemi di prova completamente automatici all'interno delle linee di produzione.
Calibrazione e servizi di taratura
Siete alla ricerca di uno strumento di calibrazione adatta alle vostre applicazioni? Date un'occhiata alla nostra ampia gamma di calibratori. Usa il nostro servizio di taratura per le misura di pressione, temperatura, forza, portata e segnali elettrici. Tariamo i vostri strumenti campione e le vostre apparecchiature di prova indipendentemente dai produttori nei nostri laboratori di taratura accreditati o direttamente presso la vostra sede.
Servizi aggiuntivi
WIKA vi supporterà con servizi aggiuntivi da parte dei nostri esperti qualificati. I tecnici del nostro servizio assistenza faranno in modo che i vostri strumenti di misura, in caso di guasti e riparazioni, siano di nuovo perfettamente funzionanti in breve tempo. Dai regolatori di pressione ai sistemi con separatore a membrana, fino ai bagni di calibrazione: tutto da un unico fornitore. Installiamo i vostri strumenti di misura e forniamo supporto per la messa in esercizion della strumentazione. Attraverso i nostri esperti locali, siamo raggiungibili in tutto il mondo, siamo rapidamente disponibili e sintonizzati sulle singole circostanze. Provate e verificate voi stessi.
Pressione di taratura
Pressione di taratura
Temperatura di taratura