Le celle di carico a perno F5308, F53C8 e F53S8 sono adatte a misure statiche e dinamiche, in sostituzione dei bulloni non di misura. Servono a determinare le forze di tensione e/o compressione in condizioni operative difficili.
Tali perni di carico sono molto spesso utilizzati nei paranchi e nei sistemi di gru, ad esempio nelle gru edili o nelle gru portuali e offshore.
Come opzione è possibile selezionare le omologazioni tecniche e regionali pertinenti.
Le celle di carico a perno sono realizzate in acciaio inox 1.4542 ad alta resistenza e resistente alla corrosione, le cui proprietà sono ideali per le aree di applicazione.
Come segnali di uscita sono disponibili le comuni uscite attive in corrente e tensione (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Sono disponibili anche segnali di uscita ridondanti e protocolli CANopen®.
Le celle di carico a perno possono essere integrate in una protezione da sovraccarico certificata WIKA con il modello ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 con PL d/cat. 3).