Monitoraggio densità del gas

Dimensioni compatte la più alta tenuta anti perdite per la camera di riferimento

I manodensostati funzionano sul principio della camera di riferimento: una camera riempita con gas SF6 serve come riferimento. A causa delle influenze ambientali, la camera di riferimento si comporta come il serbatoio e pertanto non causa alcuna variazione nello stato del contatto. Questi strumenti sono adatti per livelli di tensione medi e alti e possono essere equipaggianti con al massimo 4 micro interruttori. Essi sono di dimensioni compatte e vantano un tenuta perdite molto elevata della camera di riferimento.