Microbagno di calibrazione
Versione portatile
Applicazioni
- Taratura nell'industria farmaceutica e alimentare
- Taratura in campo di sonde di temperatura con lunghezza ridotta
- Taratura simultanea di più sonde
Caratteristiche distintive
- Due campi di misura: da -30 a +165 °C [da -22 a +329 °F] e da 40 a 255 °C [da 104 a 491 °F]
- Serbatoio grande di Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in]
- Rapido tempo di risposta del bagno di temperatura
- Agitatore con regolazione continua della velocità
Descrizione
Campi di applicazione
I bagni di microcalibrazione WIKA sono il complemento ideale per i calibratori a secco delle serie CTD9100 e CTD9300.
Nei calibratori di temperatura a secco, le sonde aventi lunghezza ridotta, per via della loro ridotta profondità d'immersione e degli errori di conduzione termica, inducono a un sensibile aumento dell'incertezza di misura. Anche se si confrontano gli strumenti di prova con una sonda campione esterna, non possono diventare troppo corti. Se la lunghezza del bulbo è inferiore a 70 mm [2,76 in], è sicuramente preferibile un microbagno a un calibratore di temperatura a secco.
Se è necessario tarare più sonde contemporaneamente, anche il microbagno di calibrazione offre dei vantaggi: è possibile tarare insieme sonde con diametri dello stelo diversi senza dover procurarsi gli inserti esattamente adatti. Questa procedura è particolarmente vantaggiosa per le tarature in campo, se la varietà degli articoli da testare e i loro diametri dello stelo sono elevati o sconosciuti.
Questi strumenti sono usati tipicamente nell'industria farmaceutica e alimentare, particolarmente per calibrazioni in campo.
Facile da usare
I bagni di microcalibrazione CTB9100 funzionano con serbatoi di liquido a temperatura controllata con un'area di lavoro utilizzabile di [Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 in] di profondità. La massima profondità di immersione per gli strumenti in prova riduce gli errori di conduzione termica, il che si traduce in valori di incertezze di misura minori.
La temperatura di taratura può essere impostata tramite i due tasti sul regolatore e controllata rapidamente. La temperatura impostata e quella effettiva possono essere visualizzate contemporaneamente su un display LCD a 4 cifre di grandi dimensioni e ad elevato contrasto. In questo modo vengono praticamente eliminati gli errori di lettura.