Da esperti ad esperti

Formazione sul gas SF6

A causa del forte impatto climatico, la gestione responsabile e sostenibile del gas SF6 è un argomento importante a livello mondiale, per il quale è necessario intervenire per eliminare le emissioni. Nel corso del corso di formazione, WIKA vi informerà sulle normative applicabili, unitamente alle conoscenze pratiche per la selezione e il funzionamento dell'attrezzatura giusta. I contenuti teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Prova di competenza sul gas SF6

Il regolamento europeo 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (normalmente noto come “Regolamento F-gas”) prevede la formazione obbligatoria per il personale che svolge un lavoro che coinvolge l’uso del gas SF6.

In particolare, la formazione deve includere:

  • Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e arresto di interruttori isolati con gas SF6,
  • Esecuzione delle prove di tenuta sugli impianti che rientrano nel “Regolamento F-gas”
  • Recupero del gas SF6

L’obiettivo della formazione è fare in modo che il personale prenda atto della propria responsabilità nelle attività lavorative con i gas serra ed evitare le emissioni durante la gestione e trattamento del gas.

I nostri corsi di formazione

WIKA, in collaborazione con l’organismo di certificazione APAVE Italia CPM, è ora in grado di offrire corsi di formazione tecnica per qualificare il personale che interviene su apparecchiature contenenti gas SF6 (principalmente interruttori di alta e media tensione). La formazione è effettuata secondo i regolamenti europei 517/2014 (noto anche come regolamento F-gas), 2015/2066 e Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) nr. 146/2018. L’obiettivo della formazione, obbligatoria per il personale che opera con SF6, è fare in modo che il personale prenda atto della propria responsabilità nelle attività lavorative con i gas serra ed evitare le emissioni durante la gestione e trattamento del gas.

Il corso, della durata di una giornata, si divide in una sessione teorica e una pratica, alla fine delle quali è previsto un esame teorico/pratico che permetterà il rilascio del certificato di abilitazione (patentino).

CONTATTACI PER PRENOTARE IL TUO CORSO DI FORMAZIONE:


Centro di formazione sul gas SF6

Località:ARESE - MI
Orario: 8:30 - 16:30