Con il convertitore di unità WIKA è possibile convertire le varie unità di misura dei parametri fisici di pressione e temperatura:
Nota
La funzione di conversione che trovi qui è stata creata con estrema cura. Escludiamo qualsiasi responsabilità per la correttezza del risultato.
Unità di pressione
La pressione come parametro di misura
Nel campo della misura di pressione, esistono molte altre unità oltre a bar e psi. È possibile utilizzare il convertitore di unità per convertire, ad esempio, mbar in μbar, Pa in kPa o mmWs in mWs.
Altre unità comuni per il misurando di pressione:
- MPa
- kp/mm2
- atm
- inH2O
- mmHg (Torr)
- kp/cm2 (kg/cm2)
- ftH2O
- inHg
Se si desidera convertire le due unità più comuni, bar e psi, è necessario disporre dei valori di conversione esatti. Se si desidera convertire i bar in psi, moltiplicare il valore dei bar per 14,503774. In senso opposto, per determinare l'unità in bar il valore psi val moltiplicato per 0,068948
- 1 bar = 14.503774 psi
- 1 psi = 0.068948 bar
Tabella di conversione e fattori di conversione per le unità di pressione più comuni
| Unit | bar | mbar | Pa N/ m2 | kPa kN/m2 | MPa MN/m2 | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0.1 | 0.986923 | 1.019716*10⁴ | 750.0638 | 14.503774 |
| 1 mbar | 0.001 | 1 | 100 | 0.1 | 10⁻⁴ | 0.966923*10⁻³ | 10.19716 | 0.7500638 | 0.014503774 |
| 1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0.01 | 1 | 0.001 | 10⁻⁶ | 0.986923*10⁻⁵ | 0.1019716 | 0.007500638 | 1.4503774*10⁻⁴ |
| 1 kPa 1 kN/m² | 0.01 | 10 | 1000 | 1 | 0.001 | 9.86923*10⁻³ | 101.9716 | 1.500538 | 0.14503774 |
| 1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9.86923 | 1.019716*10⁵ | 7500.628 | 145.03774 |
| 1 atm | 1.01325 | 1013.25 | 101325*10⁵ | 101.325 | 0.101325 | 1 | 1.033227*10⁴ | 160.0021 | 14.695949 |
| 1 mmWS | 9.80665*10⁻⁵ | 0.0980665 | 9.80665 | 980665*10⁻³ | 9.80665*10⁻⁶ | 9.67841*10⁻⁵ | 1 | 0.073556 | 1.422334*10⁻³ |
| 1 Torr 1 mmHg | 1.33322*10⁻³ | 1.33322 | 133.322 | 0.133322 | 0.133322*10⁻³ | 1.315789*10⁻³ | 13.59506 | 1 | 1.933672*10⁻² |
| 1 psi | 6.89476*10⁻² | 68.9476 | 6894.76 | 6.89476 | 6.89476*10⁻³ | 0.068046 | 703.06958 | 51.715075 | 1 |
Unità di temperatura
La temperatura come parametro di misura
Nel campo della misura di temperatura, le unità si differenziano in base al Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI). La temperatura viene misurata in gradi Celsius (°C) o in kelvin (°K). La misura della temperatura in gradi Fahrenheit (°F) è utilizzata principalmente negli Stati Uniti o anche nel Regno Unito. L'unità kelvin, invece, è utilizzata principalmente in ambito scientifico.
Unità di misura del misurando temperatura:
- Gradi Celsius (°C)
- Gradi Fahrenheit (°F)
- Kelvin (K)
- Gradi Rankine (Ra o abbreviato in R)
Tabella di conversione e fattori di conversione per le unità di temperatura più comuni
Per convertire il Celsius in kelvin, bisogna aggiungere 273 al valore Celsius. Nella conversione da Celsius a Fahrenheit, invece, il valore Celsius viene prima moltiplicato per 1,8 e poi si aggiunge 32 al risultato.
Con il convertitore di unità WIKA è possibile, ad esempio, convertire Celsius in Fahrenheit, kelvin in Celsius o Fahrenheit in Rankine quando si tratta di temperature.
| °C Celsius | °F Fahrenheit | K kelvin | ° R Rankine | |
|---|---|---|---|---|
| Acqua bollente | 100 °C | 212 °F | 373.15 K | 671.67 °Ra |
| Corpo umano | 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K | 558.27 °Ra |
| Temperatura ambiente | 21 °C | 69.8 °F | 294.15 K | 529.47 °Ra |
| Punto di congelamento dell'acqua | 0 °C | 32 °F | 273.15 K | 291.67 °Ra |
| Zero assoluto | -273.15 °C | -459.67 °F | 0 K | 0 °Ra |