Nuovi territori? Il vostro partner competente sul gas SF6
Consulenza sui prodotti
Non siete sicuri di quale sia il prodotto più adatto alle vostre esigenze individuali o avete domande sul trattamento dei gas, sulle apparecchiature di servizio o su altri argomenti? Nessun problema: vantiamo anni di esperienza nel settore deila gestione del gas SF6/alternativi e saremo lieti di occuparci dei vostri problemi. Siete invitati a prenotare un momento per un chiarimento preliminare per telefono, conferenza online o e-mail.
Di seguito, vi forniremo una breve panoramica degli argomenti più frequenti:
Gas alternativi e tendenze future dell'industria
Da quasi dieci anni il reparto WEgrid di WIKA è attivo nel campo dei gas alternativi all'SF6 e gode della fiducia di tutti i più noti produttori di impianti elettrici a gas del mondo. Anche voi potete beneficiare di questi servizi di consulenza. Vi forniamo una visione esterna di vari gas e miscele alternative. Ecco cosa discuteremo con voi:
- se e come un nuovo gas alternativo può essere utilizzato nelle vostre apparecchiature (ad esempio, tenendo conto delle condizioni ambientali, della compatibilità dei materiali, dell'analisi e delle considerazioni sui possibili prodotti di decomposizione durante il funzionamento)
- come gestire i gas nell'area di sviluppo (pressione, temperatura, punto di liquefazione)
- quali attrezzature sono necessarie a tal fine (produzione di miscele di gas in conformità a vari standard, ad esempio DIN EN ISO 6142-1).
Monitoraggio della densità dei gas, digitalizzazione
Affidabilità, qualità e connessione sicura ai dati sono i tre aspetti fondamentali del monitoraggio della densità dei gas. I progressi tecnologici stanno già aprendo ai nostri clienti la possibilità di monitorare i loro impianti a gas utilizzando soluzioni di digitalizzazione. Ciò garantisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite un'unità di telecomunicazione, in grado di rilevare anche i più piccoli cambiamenti di condizione grazie a classi di precisione elevatissime. Saremo lieti di consigliarvi in queste aree con le competenze specifiche dei nostri reparti di sviluppo, per offrirvi una soluzione adeguata ed economicamente vantaggiosa. La nostra gamma di servizi comprende soluzioni che vanno dal monitoraggio meccanico convenzionale della densità dei gas, a prodotti ibridi fino a soluzioni di digitalizzazione complete.
La digitalizzazione è uno dei megatrend dell'ultimo decennio. Sul mercato sono disponibili diverse soluzioni di sistema, ma non sempre sono state progettate da specialisti nel campo della tecnologia dei sensori di densità dei gas. Se decidete di adottare una di queste soluzioni, vorremmo consigliarvi e offrirvi una valutazione esterna dei sistemi di monitoraggio della densità dei gas, in modo che possiate sfruttare appieno il potenziale di ottimizzazione dei costi previsto per voi.
Non dimenticate che il vostro sistema esistente può anche essere ottimizzato, utilizzando algoritmi adeguati, per compensare le variazioni stagionali delle condizioni ambientali (ora legale, ora invernale, ecc.) e per fornire informazioni affidabili sull'andamento della densità dei gas nei vostri impianti.
Analisi dei gas, disidratazione dei gas e apparecchiature di service
Le apparecchiature di service servono a combattere il naturale invecchiamento di un impianto elettrico a gas e aiutano a determinare in dettaglio le condizioni attuali dell'impianto. Tuttavia, possono anche essere utilizzate per ottimizzare le prestazioni, ad esempio attraverso una successiva disidratazione dell'impianto durante il funzionamento. Saremo lieti di informarvi e consigliarvi sulle possibilità a vostra disposizione nel settore delle apparecchiature di service. Insieme a voi, esaminiamo anche l'efficienza dei costi di manutenzione delle apparecchiature di service e vi consigliamo sui modelli di acquisto per queste apparecchiature. In seguito a questo servizio di consulenza, siete invitati a dare un'occhiata alla gamma prodotti di WIKA o, in alternativa, a organizzare una dimostrazione dei prodotti presso la vostra sede..
Valutazione dei pericoli e audit di processo nella manipolazione del gas SF6 o di gas alternativi (EHS)
Ogni impianto di sviluppo o produzione e ogni processo è diverso, ma tutti hanno in comune la necessità di garantire la sicurezza delle persone coinvolte nel processo. Per poter ottimizzare il processo nel rispetto degli aspetti ambientali, sanitari e di sicurezza, siete invitati a contattarci. Sono disponibili le seguenti opzioni:
- Valutazione dei pericoli presso la vostra sede con conseguente protocollo e documentazione della situazione di pericolo.
- Audit dei processi di manipolazione del gas SF6 o di gas alternativi in conformità alle norme e alle linee guida di lavoro vigenti, nonché valutazione del processo in conformità alle linee guida EHS.