WIKA

Celle di carico single point

Celle di carico single point WIKA: qualità eccellente

Le celle di carico sono una versione speciale di trasduttori di forza da utilizzare nelle apparecchiature per la pesatura. Questi trasduttori di forza consentono precisioni di misura molto elevate tra lo 0,01 % e lo 0,05%Fnom. Le celle di carico sono utilizzate nei più svariati campi di applicazione, tra cui le bilance a piattaforma, a riempimento, a nastro e a imballaggio, i sistemi di prova dinamici e le bilance elettroniche di precisione, di etichettatura dei prezzi e industriali. WIKA fornisce tutte le geometrie tipiche e ampiamente utilizzate delle celle di carico come celle di carico single point, celle di carico di flessione e a taglio, celle di carico a S, celle di carico autocentranti e celle di carico a compressione. Inoltre, sono disponibili corrispondenti kit di montaggio e moduli di pesatura completi.