WIKA offre celle di carico a s in esecuzioni standard e miniaturizzate. I trasduttori miniaturizzati vengono utilizzati in ridotti spazio di montaggio e anche per rilevare piccole forze. Entrambe le varianti della cella di carico di tipo a s sono montate con una filettatura femmina e sono caratterizzate dalla loro precisione particolarmente elevata. La misura gravimetrica di livello di contenitori sospesi è un campo di applicazione molto diffuso. Queste versioni sono estremamente dinamiche e dispongono di una elevata resistenza alla fatica.