WIKA

Celle di carico a compressione

Celle di carico a compressione WIKA: robuste con la massima precisione

Le celle di carico a compressione in versione compatta o con perno oscillante sono adatte per misure statiche e dinamiche nel flusso diretto della forza. Sono utilizzati principalmente per la pesatura ad alta precisione di serbatoi e contenitori pesanti, che possono pesare fino a 300 tonnellate per supporto. In combinazione con i kit di montaggio appropriati, non solo la forza peso viene trasferita in modo ottimale, ma viene anche integrata una protezione contro il sollevamento.