Cella di carico

Cella di carico single point WIKA: qualità senza compromessi

La cella di carico è una versione speciale dei sensori di forza e viene utilizzata nella pesatura. Essa consente precisioni di misura estremamente elevate tra 0,01 % e 0,05 % del fondo scala. La cella di carico è utilizzata nella più ampia varietà di applicazioni, tra cui bilance per piattaforme, riempimento, nastri e imballaggi, sistemi di test dinamici, nonché precisione elettronica, etichettatura dei prezzi e bilance industriali. WIKA propone tutte le geometrie più tipicamente e ampiamente utilizzate per la cella di carico come le celle di carico per pesatura, cella di carico a flessione e a taglio, cella di carico a forma di S, cella di carico a pendolo e cella di carico a compressione di forza. In più, sono disponibili i corrispondenti kit di montaggio e i moduli di pesatura completi.