WIKA

Calibratori di temperatura portatili

Tarature efficienti con i calibratori di temperatura WIKA

Un calibratore di temperatura portatile (noto anche come calibratore a secco) è uno strumento elettronico che fornisce una temperatura in modo veloce, automatico e a secco. Grazie all'elevata affidabilità, alla precisione e alla semplicità di funzionamento, il calibratore di temperatura portatile è particolarmente adatto come standard di fabbrica/lavoro per il test e/o la taratura automatica per qualsiasi tipologia di strumento di misura della temperatura.
FAQ
FAQ

Qual'è la differenza tra un calibratore a secco e un micro bagno di taratura?

I calibratori a secco/micro bagni di taratura sono costituiti da un blocco metallico termicamente isolato che viene riscaldato e, per gli strumenti che lavorano con elementi Peltier, può anche essere raffreddato.

Lo strumento campione, che il calibr ...

Scopri di più

Cosa si intende per gradiente assiale?

Si intende la differenza di temperatura/gradiente di temperatura dal fondo (massima profondità di immersione) verso l'alto (superficie del calibratore).