- Serbatoi criogenici
- Saldatura e altre attrezzature industriali
- Valvole con regolatori di pressione integrati
- Armadi per bombole di gas
- Gas medicali
- Idrogeno
- Accessori per applicazioni con LNG e CNG
- Autorespiratori
- Sistemi di distribuzione e controllo del gas
- Bombole/manifold
- Sistemi antincendio a gas
- Generatori di azoto e ossigeno
- Miscelatori di gas
Un manifold per bombole è un gruppo di bombole di gas solitamente utilizzato per fornire gas tramite una tubazione. Mediante il manifold, le bombole vengono spesso raggruppate in un gruppo primario e secondario. Prima viene utilizzato il gas del gruppo primario in cui il gas di tutte le bombole viene consumato in modo regolare, dal momento che sono collegate in parallelo con una sola uscita.
Quando i livelli nelle bombole sono sufficientemente bassi, un trasmettitore di pressione commuta al manifold secondario e permette così di sostituire le bombole del gruppo primario. I manifold sono utilizzati per distribuire il gas da un'unica fonte centrale verso diversi punti di utilizzo. Negli ospedali, per esempio, i manifold vengono utilizzati per distribuire monossido di azoto, Entonox o ossigeno.