Bilance a pesi
Cosa si intende per bilancia di pressione?
Una bilancia a pesi, noto anche come bilancia di pressione o bilancia a pistone, è uno strumento di misura che può essere utilizzato per determinare la pressione con estrema precisione. Poiché pressione = forza/area (p=F/A), una bilancia a pesi opera secondo il principio di generazione di una forza utilizzando pesi fisici (masse) in cima a un sistema cilindrico a pistone lavorato a macchina con precisione. Le bilance di pressione sono utilizzate come dispositivi di riferimento per testare, verficare o regolare strumenti di misura meccanici o elettronici. Le bilance di pressione WIKA hanno una precisione di misura dello 0,05% fino allo 0,005% con campi di misura da -1 a 6.000 bar. Si distinguono tra bilance e pese idrauliche, come il modello CPB5800 bilance e pese pneumatiche, come il modello CPB5800.
Come funziona una bilancia a pesi idraulica?
Le bilance a pesi idraulica utilizzano olio minerale oppure olio sebacato come mezzo di trasmissione della pressione.
Come funziona una bilancia a pesi pneumatica?
Le bilance a pesi pneumatiche funzionano con gas puliti, asciutti e non corrosivi, come aria o azoto.
Quanto spesso occorre tarare una bilancia a pesi?
In generale, si raccomanda tarare una bilancia a pesi ogni cinque anni. Per ulteriori informazioni sul servizio di taratura mobile di WIKA, visitate la sezione Servizi di taratura del nostro sito web.
5. Il WIKA Build ID sostituirà in futuro i codici articolo WIKA?
No, il WIKA Build ID non sostituirà in futuro i codici articolo WIKA. Quando si effettua un ordine, WIKA fornirà sempre un codice articolo WIKA la cui validità standard non sarà limitata nel tempo.
Dove posso trovare informazioni sulla validità minima del WIKA Build ID?
Le informazioni sulla validità minima del Build ID vengono visualizzate al momento della generazione dell'ID.