WIKA

Apparecchiature di service per gas SF6

Attrezzature di service per gas SF6 per installazioni e manutenzione correttiva

Le apparecchiature per il riempimento e la gestione del gas SF6 sono molto importanti per la manutenzione dei dispositivi isolati con gas SF6. Per l’installazione e la manutenzione WIKA offre una completa gamma di apparecchiatura di service, dai semplici carrelli di riempimento fino a soluzioni complete tutto in uno totalmente automatiche. Gli strumenti supportano il gestore dell'impianto nella registrazione dei volumi e delle emissioni di gas SF6 come prescritto dal regolamento F-Gas (CE), n. 517/2014, previsto per l'attrezzatura indicata.

FAQ
FAQ

4. Per quanto tempo è valido il WIKA Build ID?

Il WIKA Build ID è valido per almeno tre mesi.

Cos’è il WIKA Build ID?

Il WIKA Build ID è un codice univoco a sette cifre che memorizza temporaneamente la configurazione di un singolo strumento WIKA. La configurazione WIKA può essere salvata, condivisa e utilizzata in un momento successivo mediante il Build ID.