Attacco al processo
Per flange secondo EN 1092-1 e ASME B 16.5
DN 50, 80, 100, 125 o DN (NSP) 2", 3", 4", 5" Materiale
Acciaio inox 316L Faccia tenuta
Secondo EN 1092-1 Form B1 o secondo ASME B 16.5 RF 125 ... 250 AA Attacco affacciato
½" NPT femmina (senza viti) Installazione
L'anello è accoppiato tra la flangia di processo e il separatore tramite un elemento di tenuta standard (da ordinarsi separatamente)
Opzioni
vedi scheda tecnica