Il modello 700.01 è progettato soprattutto per il monitoraggio delle pressioni differenziali anche in caso di elevate pressioni di lavoro, in sistemi di alimentazione e preparazione di gas e aria.
Il modello 700.02, versione con una membrana di separazione, è adatto per i fluidi e pertanto anche per i sistemi di alimentazione e trattamento dell'acqua.
Il manometro differenziale a pistone offre speciali vantaggi grazie al suo design compatto e modulare. Ad esempio, è possibile sostituire in campo il sistema di misura e la custodia d'indicazione in caso di indicazione e i contatti Reed possono essere montati localmente e regolati localmente.
Sul modello 700.01 è possibile montare successivamente una flangia per montaggio a pannello. Sebbene questi modelli siano dotati di una sovraccaricabilità elevata su ogni lato fino alla pressione di lavoro massima, il peso delle versioni standard è estremamente ridotto, ad es. circa 220 g per il modello 700.01 e circa 500 g per il modello 700.02.
Questo consente di avere a disposizione una soluzione economica e flessibile per le vostre esigenze di misura. L'esecuzione compatta con un sistema di misura in acciaio inox consente di avere un'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.