Il termometro bimetallico modello 55 è stato sviluppato e fabbricato secondo lo standard EN 13190. Questo termometro di alta qualità è stato progettato appositamente per soddisfare le richiesta dell'industria di processo. Lo strumento di misura della temperatura in acciaio inox viene impiegato con successo specialmente nelle industrie chimica e petrolchimica, petrolifera, del gas e della tecnica energetica.
Il modello 55 soddisfa le elevate richieste in termini di resistenza contro i fluidi aggressivi. Come opzione, la custodia, il bulbo e l'attacco al processo possono essere fabbricati in 316Ti (1.4571) per soddisfare le richieste più elevate.
Per consentire il collegamento ottimale al processo, possono essere selezionate singole profondità d'immersione e diversi attacchi al processo.
Quando nel luogo in cui è installato lo strumento si verificano condizioni ambientali severe il modello 55 è la scelta giusta; esso può essere utilizzato nel campo di temperatura da -40 °C a +70 °C (in opzione fino a -50 °C o -70 °C).