Il manometro meccanico a molla Bourdon a riempimento di liquido è costruito con una cassa in acciaio inox e parti bagnate in lega di rame.
WIKA produce e qualifica il manometro in modo conforme ai requisiti delle norme EN 837-1 e ASME B40.100. Come funzione di sicurezza, questo strumento è dotato di un foro di scarico della pressione. In caso di guasto, la sovrapressione può fuoriuscire da lì.
Grazie al riempimento di liquido nella cassa, l'elemento di misura e il movimento sono correttamente smorzati. Questi strumenti sono, quindi, particolarmente adatti per punti di misura con elevati carichi dinamici, come i cicli di carico o le vibrazioni veloci.
Le casse del modello 213.53 sono disponibili in diametri nominali di 50 [2"], 63 [2 ½"] e 100 [4"] e soddisfano il grado di protezione IP65. Grazie alla precisione fino alla classe 1.0, questo manometro è adatto ad un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Per il montaggio in pannelli di controllo, i manometri con attacco al processo posteriore possono essere dotati di una flangia di montaggio o di una flangia triangolare e di una staffa di montaggio.