Les modèles WUC-10, WUC-15 et WUC-16 sont des transducteurs particulièrement compacts, de très haute pureté, pour la mesure de pression des gaz ultrapurs dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans les zones dangereuses. Les parties en contact avec le fluide sont compatible SEMI F20, en acier inox 316L électropoli et composées d'un capteur couche mince spécial 2.4711 / UNS R30003. Les transducteurs présentent une excellente stabilité EMC et une grande variété de connexions électriques et de process. Le potentiomètre latéral facile d'accès permet un réglage pratique du point zéro. L'étanchéité et la précision de chaque transducteur sont vérifiées.
Disponibilité rapide et sécurisée
La série WUC est fabriquée dans des conditions de salle blanche et fait l'objet d'une surveillance stricte. La grande capacité de production garantit une fiabilité de livraison maximale pour les clients à gros volumes. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les risques et d'augmenter la productivité.
Développé pour les applications en zone explosive
La série WUC, qui a été développée pour les zones dangereuses, offre de nombreuses homologations locales et internationales en matière de protection contre les explosions.
Variable : Conception compacte et nombreuses configurations
La série WUC offre la dimension de grille standard de 28,4 mm [1 ⅛ in] avec une faible hauteur d'installation ainsi que la plus large gamme de connexions électriques et de process. Des solutions configurées individuellement sont produites avec un haut degré d'automatisation.
Mesures précises, même en cas de fortes variations de température
La compensation active de la température détecte les fluctuations importantes (rinçage cyclique de la pression, valeurs élevées d'étranglement du gaz, effet Joule-Thomson) et minimise les influences. Une mesure stable de -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] est ainsi assurée.