Création de certificats d'étalonnage ou de rapports d'enregistrement
Le logiciel d'étalonnage WIKA-Cal est utilisé pour créer des certificats d'étalonnage ou des rapports d'enregistrements pour des instruments de mesure de pression. Les certificats d'étalonnage peuvent être créés avec le module Cal-Template, et les rapports d'enregistrement peuvent être créés avec le module Log-Template. Une version de démonstration est disponible pour téléchargement gratuit à partir du site web. Afin de passer de la version de démonstration à une version avec une licence, une clé de sécurité USB avec une licence valide est nécessaire.
La version de démonstration pré-installée passe automatiquement vers la version sélectionnée lorsque la clé de sécurité USB est insérée et restera disponible tant que la clé USB est connectée à l'ordinateur.
Conviviale et souple grâce aux modèles
Un modèle est un type de document. Directement après la sélection du modèle, tous les documents sont clairement affichés dans une base de données.
Lorsque l'utilisateur crée un nouveau document à l'aide du modèle, il/elle sera guidé(e) dans le process de création dans une vue de document.
Entre-temps, le logiciel récupère les informations précédemment créées à partir d'une base de données SQL et ajoute de nouvelles données lors de la création du certificat.