Conception spéciale pour les applications d'hydrogène liquide (LH₂)
Ce modèle cryogénique peut être utilisé avec presque tous les thermomètres électriques.
Les analyses en laboratoire ont prouvé l'adéquation des thermomètres à résistance (Pt1000) et des thermocouples (type E) dans les applications cryogéniques. La conception spéciale CryoTemp offre une grande précision de +/- 3 Kelvin à moins 253 °C.
Les données d'essai du laboratoire ont servi de base au calcul de nouveaux polynômes dans la plage de -258 °C à -200 °C qui sont utilisés dans la configuration des transmetteurs WIKA.
Structure de la conception cryogénique
Les sondes à résistance gainées se composent d'un conducteur à isolation minérale (câble gainé) qui constitue la partie flexible de la sonde. Il s'agit d'une gaine en acier inoxydable, dans laquelle les conducteurs internes sont encapsulés dans une masse céramique très compacte. La résistance de mesure est connectée directement aux conducteurs internes du câble gainé.
Grâce à leur flexibilité et aux petits diamètres possibles, les thermocouples gainés peuvent être utilisés dans des zones difficiles d'accès.
Téléchargez notre brochure pour plus d'informations sur les applications hydrogène.