WIKA

Les possibilités de réglage des pressostats électroniques

Les pressostats électroniques offrent de nombreuses possibilités de réglage

Comme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement destinés à des tâches de contrôle simples.

Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique :

Les pressostats mécaniques se règlent à l'aide d'une vis de réglage et sous pression. Avec les modèles électroniques tels que le PSD-4, en revanche, il y a deux possibilités. Les deux s'effectuent lorsque l'instrument est dépressurisé. La première est un réglage à l'aide des boutons de commande et de l'affichage, sur place et sans outils. Pour la seconde, en revanche, on utilise une interface de programmation. Dans le passé, seules des solutions spécifiques aux fabricants pouvaient être utilisées à cette fin. Mais depuis peu, l'interface universelle IO-Link est de plus en plus populaire.

Sorties de commutation réglables indépendamment
Avec les deux options de réglage, les pressostats électroniques peuvent être paramétrés au-delà des points de commutation. Les deux sorties de commutation peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre : comme contacts normalement fermés ou normalement ouverts, avec hystérésis ou fonction de fenêtre, ainsi qu'avec des délais de commutation et de réinitialisation.

L'utilisateur peut également choisir entre PNP et NPN pour les sorties de commutation et entre 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V pour le signal analogique. Le changement d'unité, par exemple de bar à psi, est également possible.

Messages d'avertissement et d'erreur
Les utilisateurs ont le choix de ce qui doit être affiché à l'écran : la pression actuelle ou les valeurs de commutation. Pour que toutes les informations soient faciles à lire dans presque toutes les situations d'installation, l'écran de ce modèle d'instrument peut être tourné électroniquement.

Vous trouverez de plus amples informations sur le pressostat électronique PSD-4 sur le site Web de WIKA.

Achetez des pressostats dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez certains de nos modèles standard.

Contact
Betty Pic
38 avenue du gros Chêne
95220 Herblay
01 71 68 10 00 www.wika.fr [email protected] vCard