Ces thermocouples droits sont composés d'une tête de raccordement de forme B, d'un insert de mesure suivant DIN 43 735 et d'une gaine type TW81. Des gaines DIN de forme A ou C DIN et des gaines spécifiques au clients sont également disponibles.
Les raccords process peuvent être équipés d'une bride d'arrêt ou d'un accouplement de tuyauterie. Ce dernier permet d'obtenir un raccord étanche au gaz.
Ces sondes de température sont adaptées pour les fluides gazeux dans des étendues de mesure de pression basses (jusqu'à env. 1 bar). Divers matériaux de gaine sont utilisés, avec ou sans émaillage, afin de répondre aux exigences de la contrainte thermique.
L'insert de mesure est amovible. Cela facilite l'inspection et la maintenance. Le remplacement de capteur est également possible pendant le fonctionnement de l'installation.
La sélection de longueurs standards permet d'avoir des délais de livraison courts et de stocker des composants de rechange.
Le matériau de la gaine, la tête de raccordement et le capteur peuvent être sélectionnés individuellement en fonction de l'application spécifique.
Un transmetteur peut être intégré en option. L'un des avantages d'un transmetteur intégré est la fiabilité accrue de la transmission de signal.