1. Produits
  2. Mesure de température
  3. Thermocouples
Retour vers la vue générale
Type TC10-C

Thermocouple à raccord fileté

Avec tube de protection

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.03 Fiche technique SP 05.25 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Construction de machines, d'équipements industriels et de réservoirs
  • Centrales de production d'énergie
  • Industrie chimique
  • Industrie agroalimentaire et industrie des boissons
  • Applications sanitaires, chauffage et conditionnement d'air

Particularités

  • Etendues de mesure du capteur de -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Avec tube de protection intégré
  • Insert de mesure interchangeable monté sur ressort
  • Des versions anti-déflagrantes sont disponibles pour de nombreux types d'homologation

Description

Les thermocouples de cette série sont conçus pour être montés directement sur le process, principalement dans des cuves et des tuyauteries. Ces thermomètres conviennent pour des fluides liquides et gazeux soumis à une charge mécanique modérée et à une charge chimique normale.

Le tube de protection en acier inox est totalement soudé et vissé dans la tête de raccordement. L'insert de mesure interchangeable peut être enlevé sans avoir à retirer la sonde entière du process. Ceci permet l'inspection, le pilotage des installations, ou, si des opérations de maintenance sont nécessaires, le remplacement sans interrompre le process.

Le choix de longueurs standard permet d'avoir de courts délais de livraison et la possibilité de stocker des pièces de rechange.

La longueur utile, le raccord process, la version du doigt de gant, la tête de raccordement, le type et le nombre de capteurs et la précision peuvent être choisis pour convenir à l'application en question.

Un grand nombre de certificats de protection contre l'explosion sont disponibles pour le TC10-C.
Sur demande, nous pouvons monter des transmetteurs analogiques ou numériques de la gamme WIKA dans la tête de raccordement du TC10-C.