WIKA

Normes et systèmes

En tête des priorités : La sécurité

Les systèmes de sécurité deviennent de plus en plus importants et complexes, car les machines et les installations effectuent de plus en plus de tâches et avec une productivité accrue, les risques augmentent généralement aussi.

Des directives et des normes ont été créées pour aider chaque exploitant d'usine à faire fonctionner son usine en respectant les plus hauts niveaux de sécurité. Les analyses de défaillance et les évaluations des risques servent de base à la prise de décision. L'objectif est de réduire le risque présenté par un système technique à un risque acceptable grâce à des mesures de sécurité.

La directive 2006/42/CE sur les machines et les normes techniques des applications individuelles exigent la réduction des risques. La sécurité fonctionnelle est une obligation légale dans de nombreux domaines.

Plus un système électronique est complexe, plus les possibilités d'erreur sont diverses. C'est pourquoi la série de normes CEI 61508 exige d'éviter les défauts systématiques pendant le développement, de les surveiller pendant le fonctionnement et de contrôler et éliminer en toute sécurité les erreurs détectées.