Le nouveau capteur CPT8900 de WIKA mesure simultanément la pression statique et la pression différentielle.

Mesure de pression différentielle de haute précision pour les applications d'étalonnage, les laboratoires de pression et le secteur aérospatial.

Herblay, novembre 2026
Avec le transducteur de pression différentielle modèle CPT8900, WIKA présente un capteur de haute précision destiné aux applications de mesure les plus exigeantes. Il mesure simultanément la pression statique et la pression différentielle, ce qui lui permet de compenser les effets de mode commun, c'est-à-dire l'influence de la pression statique sur la mesure de la pression différentielle, tout en mesurant la pression différentielle réelle via une deuxième cellule de mesure. Il en résulte des valeurs mesurées stables et fiables pour des applications d'étalonnage, des laboratoires de pression et de l'aérospatiale, pour n'en citer que quelques-uns. Avec une précision statique allant jusqu'à 0,008 % IS-33 ou 0,01 % de la pleine échelle et une précision différentielle allant jusqu'à 0,03 % de la pleine échelle, le CPT8900 est unique sur le marché des capteurs de pression différentielle de haute précision.

Sur de nombreux transducteurs dits « de pression différentielle », la différence est simplement calculée à partir des valeurs fournies par deux capteurs distincts. Cela réduit toutefois la précision, car les incertitudes de chaque capteur s'additionnent mathématiquement. Le CPT8900, en revanche, mesure directement la pression différentielle en mesurant la pression des deux côtés d'un seul et même capteur.

Le CPT8900 couvre des plages de pression statique allant de 0 … 340 mbar à 0 … 17 bar et des plages de pression différentielle allant de ±12,5 mbar à -1 … 100 bar. Les plages de pression statique et les plages de pression différentielle peuvent être combinées lors de la configuration. La compensation en température s'étend de 0 à 50 °C. Avec une résolution de huit chiffres significatifs et un intervalle d'étalonnage de 365 jours, le CPT8900 offre une excellente stabilité à long terme. La communication est possible via les interfaces USB, RS-232 ou RS-485. La variante RS-485 prend en charge le fonctionnement multipoint et permet un câblage simple.

Le CPT8900 est idéal pour les instruments OEM nécessitant un capteur de pression de haute précision, tels que les régulateurs de pression, les étalonneurs de débit ou d’humidité. Il joue également un rôle central dans le secteur aérospatial. Les fabricants de bancs pitot statique (ADTS) utilisent notamment ces capteurs dans des instruments de test destinés à contrôler et à étalonner, par exemple, les instruments du poste de pilotage des avions. Le modèle ADTS CPA8001 de WIKA utilise également ce capteur. Parmi les autres domaines d'application, on peut citer l'étalonnage en soufflerie, les essais de capteurs automobiles, la surveillance des filtres dans les installations techniques du bâtiment, ainsi que l'hydrologie et l'océanographie.