Nouvelle technologie de détection pour la ventilation et la climatisation : Haute précision de mesure, structure modulaire et capacité IIoT

WIKA a élargi sa famille A2G avec trois nouveaux instruments de mesure. Ceux-ci complètent le portefeuille de capteurs intelligents de WIKA pour les systèmes de ventilation et de climatisation dans les bâtiments publics et commerciaux. Les nouveaux instruments, A2G-500, A2G-520 et A2G-540, se caractérisent par une grande précision de mesure, une structure modulaire et un design robuste. Ils peuvent être facilement intégrés aux nouvelles unités de traitement de l'air ainsi qu'à celles existantes.

L'A2G-500 mesure la pression différentielle, la pression relative et le vide avec une précision de mesure de ±0,5 %. L'A2G-520 est utilisé sur des composants tels que les ventilateurs, où il mesure la différence de pression et calcule précisément le débit d'air en fonction d'un facteur d'étalonnage. L'A2G-540 est utilisé pour contrôler la pression différentielle et le débit d'air.

Analogique, numérique ou radio

La famille A2G offre une solution pérenne, car les nouveaux instruments prennent en charge toutes les voies de transmission de signal. Ils peuvent être intégrés dans des systèmes de contrôle ou dans un environnement cloud IIoT via un signal analogique ou numérique, ainsi que par radio (LoRaWAN®).

Modulaires et évolutifs

Le design modulaire permet aux utilisateurs d'étendre les fonctionnalités selon leurs besoins grâce à des options supplémentaires telles qu'un affichage, des relais ou des entrées et sorties supplémentaires. La mise en service et l'utilisation via l'application WIKA sont simples et conviviales. Les instruments étanches sont robustes et, grâce à un réglage automatique du point zéro, sans entretien. La fonction feu tricolore de l'affichage montre l'état critique de l'installation d'un coup d'œil.