WIKA

Module capteur de pression

Module capteur de pression jusqu'à 1 000 bar

Le module capteur de pression modèle MTF-1 est une option simple et flexible, il peut être intégré dans une grande variété d'applications. La valeur de la pression est traitée numériquement dans le module et émise sous la forme d'un signal numérique ou analogique standardisé. Ainsi, le module MTF-1 fournit des données précises pour des applications dont la pression peut atteindre 1 000 bar.

Le réglage du signal de sortie est effectué par WIKA en usine, ce qui permet d'éliminer le temps et l'argent consacrés à l'étalonnage lors de l'intégration.

Ce module de capteur de pression est utilisé pour transmettre et convertir la pression en un signal électrique. En outre, il émet également une valeur de température via le signal numérique I²C. Cette valeur de température ne correspond pas directement à la température du fluide, car elle est mesurée dans l'électronique du module. Le module de pression MTF-1 est utilisé comme composant pour les produits avec mesure de pression intégrée. Ce module de capteur de pression ne convient pas aux applications en contact direct avec des produits alimentaires.

Le module du capteur de pression fonctionne comme un esclave. Le maître I²C communique avec le capteur en utilisant son adresse I²C. L'adresse est réglée sur "0" en standard, mais peut être adaptée et modifiée par l'utilisateur.

Le modèle MTF-1 a été développé pour la mesure de pression dans les fluides de processus non dangereux, c'est-à-dire pour les fluides du groupe de fluides 2 selon la directive 2014/68/UE article 13, tels que les fluides de travail industriels (liquides et gaz) comme les huiles hydrauliques, l'air respirable, l'azote, etc.

L'utilisation avec des milieux dangereux, c'est-à-dire des milieux du groupe de fluides 1 selon 2014/68/UE, article 13, est exclue.