Flexibilité et efficacité pour les mesures multivoies et les tâches d'étalonnage réalisées directement sur le terrain
Herblay, octobre 2026
Dans les applications de mesure, de vérification et d’étalonnage sur site, la possibilité de couvrir différentes grandeurs physiques et plages de mesure avec un seul instrument contribue à améliorer l’efficacité des opérations. Avec le modèle CPH5000, WIKA propose un indicateur portable pour la mesure de pression et de température, destiné aux services d’étalonnage, aux laboratoires de mesure et de contrôle, aux activités de contrôle qualité ainsi qu’aux vérifications réalisées sur le terrain.
L’appareil est compatible avec les capteurs de pression de référence CPT5000, couvrant des étendues de mesure jusqu’à 1 000 bar, ainsi qu’avec la sonde de température CTP5003, offrant une plage de mesure de –196 à +500 °C. Il permet ainsi de mesurer la pression relative, absolue et différentielle, ainsi que la température. La reconnaissance automatique des capteurs grâce à la technologie plug-and-play autorise un changement rapide de plage de mesure, permettant à un même indicateur de répondre à des exigences variées.
Un autre avantage réside dans la possibilité de gérer plusieurs mesures simultanément. Disponible en versions à deux ou trois voies, le CPH5000 permet, par exemple, de mesurer en parallèle la pression et la température. Grâce à l’utilisation de deux capteurs de pression, il est également possible de surveiller la pression différentielle entre deux points de mesure, par exemple en amont et en aval d’un filtre. Cette flexibilité simplifie les opérations de mesure complexes et contribue à en améliorer l’efficacité.
Pour les applications exigeant une grande fiabilité métrologique, le système offre une précision pouvant atteindre 0,1 % de la pleine échelle. Les capteurs sont étalonnés en usine et livrés avec un certificat. Le logiciel WIKA-Cal est également disponible pour les opérations d’étalonnage et l’analyse des données enregistrées. Il permet de gérer les données d’étalonnage ainsi que les informations relatives aux instruments, et de générer numériquement des rapports et certificats.
Le CPH5000 convient également aux mesures autonomes de longue durée. Son enregistreur de données intégré peut stocker jusqu’à un million de données. Grâce à ses batteries rechargeables et à une autonomie supérieure à 200 heures, l’instrument peut exécuter de manière autonome des séquences de mesure programmées. Une fois l’heure de démarrage définie via le programmateur intégré, la séquence se déroule sans nécessiter la présence continue de l’opérateur.
Les résultats peuvent être analysés directement sur le lieu de mesure. L’écran LCD multilingue permet de visualiser les valeurs numériques ainsi que l’évolution des données enregistrées sous forme graphique, sans recourir à un logiciel supplémentaire pour une première analyse. La navigation intuitive et la disponibilité de différentes unités de mesure facilitent également les opérations sur le terrain.
Grâce à ses capteurs interchangeables, ses capacités de mesure multivoies, son acquisition autonome des données et ses fonctions d’analyse intégrées, le CPH5000 constitue une solution polyvalente pour un large éventail d’applications de mesure et d’étalonnage. L’appareil s’adresse tout particulièrement aux prestataires de services d’étalonnage et de maintenance, aux laboratoires de mesure et de contrôle ainsi qu’aux services qualité, avec des domaines d’application allant des technologies de process à la fabrication de machines.