WIKA

Homologation ATEX/IECEx

Mise à jour : transmetteurs de pression E-10 et E-11

Mise à jour des homologations ATEX et IECEx pour les modèles E-10 et E-11.

Modifications techniques apportées :

  • Résistance aux vibrations augmentée à 20 g (selon IEC 60068-2-6)
  • Résistance aux chocs jusqu'à 1 000 g (selon la norme IEC 60068-2-27)
  • La température ambiante et la température maximale du fluide ont été augmentées à 105 °C pour le T4 ... T

Les transmetteurs de pression WIKA modèles E-10 et E-11 sont équipés d'un boîtier antidéflagrant. Ils conviennent pour des applications avec gaz acide et donc offrent une résistance supplémentaire contre la fissuration.

Les transmetteurs de pression WIKA modèles E-10 et E-11 sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de longévité et de performance des applications industrielles.

Ces transmetteurs de pression peuvent être fournis avec différents signaux analogiques de 4 ... 20 mA jusqu'à une version basse consommation de 1 ... 5 VDC.

Ils présentent une résistance particulièrement élevée aux vibrations, aux pics de pression et à la pénétration de l'humidité. En outre, ces transmetteurs de pression répondent à la classe de protection IP 67 (NEMA 4x).

Applications des transmetteurs de pression E-10 et E-11:

  • Industrie pétrochimique et raffineries
  • Plateformes de forage et gazoducs
  • Compresseurs de gaz

WIKA: pression et température sur mesure

Contact
Betty Pic
38 avenue du gros Chêne
95220 Herblay
01 71 68 10 00 www.wika.fr [email protected] vCard