WIKA

WIKA présente le nouveau GA11 : Instrument d’analyse du gaz SF₆ et des gaz isolants alternatifs avec une précision et une mobilité inédite

Herblay, septembre 2025
Le Groupe WIKA lance la nouvelle génération de l’analyseur de gaz GA11, conçu pour les opérateurs, les constructeurs et les sociétés de maintenance d’appareillage électrique, afin de leurs permettre des mesures extrêmement précises de la qualité du gaz SF et des gaz isolants alternatifs.

Le GA11 garantit une précision maximale pour la mesure de l’humidité, de la pureté du gaz et des produits de décomposition. Grâce à une technologie de détection compensée en température et à des algorithmes intelligents basés sur des critères de stabilité, l’appareil assure une exactitude optimale dans la mesure de la propreté et du point de rosée, améliorant nettement les performances par rapport aux versions précédentes.

Des capteurs optionnels sont disponibles pour la détection du dioxyde de soufre (SO₂), de l’acide fluorhydrique (HF), du sulfure d’hydrogène (H₂S) et du monoxyde de carbone (CO), garantissant une stabilité à long terme et une fiabilité même dans les applications les plus exigeantes.

Le nouveau GA11 est idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à son design compact et sa portabilité optimisée. Sa mallette rigide antichoc, résistante aux projections d’eau et à la poussière selon la norme IP65, ne pèse que 22 kg. L’alimentation est assurée par une batterie rechargeable NiMH, qui – contrairement aux batteries lithium-ion – n’est pas soumise aux restrictions de transport de l’International Air Transport Association (IATA). L’appareil peut donc être transporté en avion comme bagage enregistré, ce qui le rend parfait pour des interventions à l’international.

L’interface utilisateur, claire et intuitive, permet une gestion simple et immédiate de toutes les opérations de mesure. L’appareil fonctionne aussi bien sur batterie qu’avec une alimentation secteur. De plus, le système de mesure en circuit fermé assure une sécurité environnementale maximale : le gaz analysé est réintroduit dans son compartiment d’origine ou collecté dans un sac de récupération externe, évitant toute émission dans l’atmosphère.