Essais des systèmes électriques de protection contre les surcharges et de la force exercée sur les embrayages.
Herblay, juillet 2026
WIKA a lancé son kit de test pour chaîne de palan FRKPS. Cet instrument permet de mesurer la force exercée sur les embrayages à friction et les systèmes électriques de protection contre les surcharges dans les environnements industriels. Il comprend un capteur de force muni d’adaptateurs pour chaîne et un nouvel afficheur facile à utiliser. Pour tester les chaînes de palan, l’utilisateur accroche le capteur de force à la chaîne à l’aide des adaptateurs appropriés. Le capteur est ensuite tiré vers le haut avec la chaîne contre la partie inférieure du palan, où il bloque la chaîne et déclenche l’embrayage à friction ou la protection contre les surcharges. Les utilisateurs peuvent lire directement sur l’afficheur la force à laquelle la chaîne a été bloquée. Si nécessaire, les valeurs mesurées peuvent également être enregistrées et transmises au logiciel WIKA inclus dans la livraison. Les utilisateurs peuvent ensuite générer automatiquement un rapport d’essai sur leur PC. Ainsi, le contrôle annuel requis par la directive européenne relative aux machines (qui sera remplacée par le règlement européen relatif aux machines à partir de janvier 2027) peut être effectué facilement et sans avoir recours à des tests de poids.
Le FRKPS peut être utilisé pour des étendues de mesure comprises entre 40 et 3 500 kg et effectue des mesures avec une grande précision (< ±0,5 %). Le capteur de force est conçu comme un capteur de cisaillement, ce qui lui confère la plus grande insensibilité possible aux forces et moments parasites. Il transmet l'évolution des valeurs mesurées à l'afficheur alimenté par batterie via un câble. L'afficheur se caractérise par une utilisation intuitive, une fréquence d'échantillonnage élevée, une autonomie de 13 heures et une mémoire pouvant stocker 30 × 1 000 000 points de mesure.
Grâce à des douilles de centrage disponibles en plusieurs tailles et à des adaptateurs pour chaînes de dimensions comprises entre 3 x 9 et 11 x 31 mm, conformément à la norme DIN ISO 606, le kit FRKPS offre une grande polyvalence. Le kit est livré dans une mallette de transport.