WIKA

Transducteur Ultra Haute Pureté

Pour les zones explosives, Ex ia IIC

Grâce à sa conception compacte, l'iWU-2x est le transducteur de pression UHP le plus compact du marché. Il est donc parfaitement adapté à l'installation dans des applications où l'espace de montage est limité et peut également être facilement adapté aux systèmes existants.

Le transducteur peut être utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs et dans la fabrication d'écrans plats et de panneaux photovoltaïques, mais aussi pour les milieux ultra-purs et les systèmes de gaz spéciaux (modules de distribution de gaz de process, panneaux de gaz, alimentation en gaz en vrac, installation de réservoirs).

Fiable :

La série iWU-2x combine des concepts de transducteurs numériques de pointe avec des signaux de sortie analogiques pour fournir la mesure de pression la plus fiable et la plus précise requise pour les besoins du marché actuel.

La mesure de la pression, basée sur une référence de vide, et les mesures électroniques de protection contre les interférences et pour l'annulation du bruit du signal assurent une mesure de la pression de haute précision et une excellente stabilité à long terme.

Polyvalent :

Le transducteur iWU-2x peut être facilement installé dans des systèmes intérieurs ou extérieurs ainsi que dans des zones ininflammables ou potentiellement inflammables. Le réglage du point zéro avec "accès latéral" hermétiquement fermé IP67 assure une protection contre les infiltrations à tout moment de son fonctionnement.