WIKA

Le nouvel arrête-flamme WIKA type 910.21 permet l’installation d’instruments de mesure de pression en zone 0

Le nouvel arrête-flamme WIKA permet l’installation d'instruments de mesure de pression et de montages d’instruments sur séparateur en zone 0.
Il est associé aux instruments en usine pour former un sous-ensemble unique et ainsi empêcher une flamme de passer de l'instrument au process en cas de défaillance.

L'arrête-flamme à déflagration pré-volume 910.21 est disponible pour

  • Les instruments de mesure de pression mécaniques et mécatroniques avec homologation Ex
  • Les instruments montés sur séparateur à membrane avec homologation Ex

Il est homologué selon la norme ATEX et répond ainsi aux exigences de sécurité européennes en matière de protection contre les explosions, conformément à la directive ATEX.

De plus, il s'agit du premier arrête-flamme à déflagration pré-volume à être homologué IECEx, qui est basé sur la norme ISO 16852:2016 et répond ainsi aux exigences internationales de sécurité en matière de protection contre les explosions.

WIKA est aujourd’hui le seul fabricant à avoir homologué des ensembles d’instruments de mesure de pression avec arrête-flamme intégré avec agrément IECEx conformément à la norme ISO 16852.

Contact
Betty Pic
38 avenue du gros Chêne
95220 Herblay
01 71 68 10 00 www.wika.fr [email protected] vCard