Mesure de niveau : WIKA lance le nouveau capteur radar ILT

Solution de mesure sans contact pour les fluides difficiles et les conditions de montage complexes

Herblay, juin 2026
WIKA a élargi sa gamme de solution de mesure de niveau avec l'ajout du capteur de niveau radar ILT. Ce capteur à faisceau libre permet une mesure de niveau sans contact, même à travers les parois de réservoirs en plastique. Grâce à sa conception compacte (version standard : hauteur 60mm/largeur 30 mm), l'ILT est particulièrement adapté aux applications où l'espace est limité. Les fabricants peuvent, par exemple, installer le capteur dans des engins de chantier mobiles ou des systèmes de chauffage. De plus, la technologie sans contact permet une mesure de haute précision du niveau de matériaux contenant des particules, très visqueux ou solides. Les applications possibles vont des stations d’épuration à tous les types de conteneurs de matières premières et de carburants.

La version ILT-C01 est conçue pour une plage de température de -40 ... +100 °C , tandis que la version ILT-C05 couvre des températures plus élevées allant jusqu'à 150 °C. Un blindage métallique protège le capteur des interférences causées par les champs électriques présents dans l'environnement. L'appareil fonctionne de manière fiable même dans des conditions difficiles telles que la poussière, l'humidité et la chaleur, et peut supporter des vibrations et des chocs allant jusqu'à 100 g. Avec deux points de commutation supplémentaires, en plus du signal de sortie analogique 4/20 mA ou 0/5 VDC, l’ILT peut détecter des valeurs limites, par exemple pour la protection contre le débordement ou la marche à sec. Enfin, le capteur radar garantit de faibles coûts d'exploitation, car il ne nécessite aucun entretien grâce à son principe de mesure sans contact et à sa conception sans usure.

Avec le capteur de niveau radar, WIKA propose une méthode supplémentaire pour la mesure continue du niveau. Des versions personnalisées de l'ILT, parfaitement adaptées aux besoins spécifiques, sont également disponibles.