Les exigences des process stériles numérisés sont satisfaites par un nouveau système de fermeture à membrane WIKA avec transmetteur de process, surveillance de la membrane et protocole HART®7. Le modèle DMSU21SA est homologué pour toutes les normes d'hygiène courantes et est disponible dans une version avec protection contre les explosions.
L'ensemble du dispositif de mesure est paramétré via une sortie de câble unique et HART®7. Le protocole de communication transmet les valeurs mesurées ainsi que le signal d'alarme de la surveillance de la membrane.
La fonction de sécurité brevetée est basée sur une double membrane avec un espace intermédiaire sous vide et un pressostat.
En cas de rupture de la membrane côté process, le commutateur envoie immédiatement un message d'avarie tandis que la seconde membrane continue de surveiller la pression.
Le nouveau système de surveillance des membranes mesure des pressions comprises entre -1 bar et 25 bar avec une précision de 0,1 % de l'échelle. Le modèle DMSU21SA est disponible avec tous les raccords stériles et les fluides de remplissage du système spécifiques à l'application.