Thermomètre à résistance de platine (PRT) pour une grande précision dans la mesure de la température.
La nouvelle sonde à résistance de platine (PRT) CTP6000, qui offre une grande stabilité, une faible dérive et une longue durée de vie, est conçue à la fois pour des mesures de température précises dans des laboratoires fixes et pour une utilisation sur le terrain. Il combine d'excellentes caractéristiques techniques avec une construction robuste. Si la gamme standard ne répond pas à vos besoins, les sondes de température peuvent être personnalisées pour répondre à pratiquement toutes les exigences.
Les connexions des capteurs de température vont des extrémités de câble dénudées aux connecteurs DIN normaux, en passant par les connecteurs intelligents SMART. Grâce au connecteur SMART, les coefficients spécifiques au capteur peuvent être stockés directement dans le connecteur de la sonde. Cela permet de commuter facilement le connecteur SMART entre les instruments ou les canaux. Cela élimine la confusion sur les coefficients.
Le CTP6000, d'une longueur de 500 mm [19.69 in], est spécialement conçu pour l'étalonnage à point fixe, permettant des étalonnages avec la plus grande précision possible.
Grâce au connecteur SMART d'ASL, il suffit de sauvegarder une fois les données dans le collecteur ! Les données de certification sont associées de façon permanente à la sonde. Le thermomètre à résistance peut également être utilisé sur un autre instrument sans autre travail.
En savoir plus sur la sonde à résistance CTP6000.