WIKA

WIKA présente sur sites ses solutions de mesure de température de pointe pour les raffineries

Le « roadshow » WIKA 2024 a commencé !

Avec des véhicules spécialisés, du matériel de démonstration ainsi que la présence de ses experts directement sur site, WIKA va à la rencontre des utilisateurs et des exploitants de solutions de mesure de température électrique dans les raffineries.

Au programme, observations d’échantillons, démonstrations, études de cas concrets, discussions approfondies entre les experts instrumentation des sites et les experts WIKA par exemple sur les solutions pour les procédés de fours, la détection des points chauds et l’amélioration des flux des catalyseurs, la précision et la fiabilité des mesures de température des thermocouples de peau, les solutions pour les applications d’hydrogène, et bien d’autres sujets encore …

C’est l’occasion de présenter aux opérateurs locaux sans qu’ils aient à se déplacer les dernières solutions d’instrumentation température que WIKA a spécifiquement développé : thermocouples multipoints de dernière génération pour déterminer des profils de température avec précision et temps de réponse rapide (technologies Flex-O ™, Flex-R®), thermocouples dédiés aux applications en très haute température jusqu’à 1700 °C avec tube de protection saphir, différentes solutions brevetées de thermocouples de peau réduisant les temps d’arrêt en augmentant la durée de vie des capteurs et garantissant par ailleurs une mesure très précise de la température (modèles TEFRACTO-PAD®, REFRACTO-PAD™, XTRACTO-PAD™, …).

Outre un large panel de produits, ces rencontres permettent également de présenter aux acteurs du raffinage les services que nous assurons et qui participent à la qualité globale et aux performances des solutions d’instrumentation que nous mettons en œuvre pour la mesure de température : services d’installation, de mise en service, de réparation et remise en état, d’inspection. Là aussi, nos experts se rendent sur site avec des véhicules d’intervention pour offrir des prestations de premier ordre.

Le roadshow WIKA 2024 pour la température électrique a débuté son tour d’Europe du sud en mars en commençant par l’Espagne, il se poursuivra dans les mois à venir également en France ainsi qu’en Italie.