WIKA

Séparateur avec raccord à bride

Version haute température jusqu'à 450 °C, avec membrane interne.

Le modèle 990.45 est une version haute température composée des parties supérieure et inférieure d'un séparateur. La partie inférieure du séparateur à membrane peut, en option, être conçu avec des raccords de rinçage.

Le séparateur a été développé pour les process avec des températures de fluide particulièrement élevées, de 360 °C à 450 °C maximum.[842 °F].

Raccords à bride

Le raccordement entre les corps inférieur et supérieur du séparateur est conçu avec des brides de taille DN 80 ou 3". La taille de la bride du côté process peut être sélectionnée afin de permettre une adaptation optimale.

Conditions de fonctionnement des montages sur séparateur

Pour le fonctionnement de chaque système de joints à membrane, il faut s'assurer que la pression/température nominale admissible est maintenue en fonction des composants utilisés, de leurs matériaux et du fluide de remplissage du système.

Les montages sur séparateurs équipés du modele 990.45 sont capables de mesurer la pression des fluides très chauds avec une grande précision.