Version standard, raccord arrière
Concept d'intégration
Le PMM01 est le système de mesure de pression idéal pour une intégration sans problème dans une large variété d'applications. Ceci est possible grâce à l'installation simple et à l'étanchéité du système qui est déjà préréglée. Grâce à l'étanchéité avec un joint torique et une bague de soutien, le système de mesure de pression est interchangeable de manière efficace et économique.
Une liberté de conception pour des solutions adaptées au client
Sans aucun composant enveloppant, le système de mesure de pression OEM type PMM01 fournit une solution d'intégration simple et compacte. L'exécution plate et la liberté de choisir la position du PMM01 permettent une multitude de variantes d'intégration lors de la conception d'un afficheur de pression
Principe de mesure du PMT01
Le PMT01 est un manomètre à tube de Bourdon avec capteurs intégrés. L'instrument offre l'affichage analogique habituel, qui permet de lire la pression sur place et, en outre, fournit un signal de sortie (par exemple, DC 0,5 ... 4,5 V).
Le système de mesure à tube Bourdon produit une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression. Un codeur angulaire électronique, qui a fait ses preuves dans les applications automobiles critiques en matière de sécurité, détermine la position de l'arbre de l'aiguille : il s'agit d'un capteur sans contact et donc totalement exempt d'usure et de friction.