Le type PMT10 est un capteur de pression fiable et économique optimisé pour les exigences spécifiques de la technologie de chauffage. Dans les conditions ambiantes qui règnent dans ce domaine, ce capteur sans entretien fournit des données de mesure constantes et précises et assure une sécurité de fonctionnement élevée. Ainsi, le PMT10 est le choix idéal pour une utilisation OEM.
Fonctionnalité spécialement développée pour les exigences de la technologie de chauffage
Un système de mesure mécanique génère une déformation proportionnelle à la pression. Cette déformation est convertie en signal de sortie au moyen d'un capteur de position sans contact avec électronique d'évaluation. Grâce au capteur de position sans contact, la transmission du signal est sans friction et donc totalement sans usure.
Voyez les choses en grand avec WIKA comme fournisseur OEM
Des chaînes d'approvisionnement sûres, des standards de qualité élevés et une large gamme de service au niveau mondial font de WIKA un fournisseur OEM fiable, en particulier pour des commandes d'un volume important.
Les capteurs de pression type PMT10 sont disponibles rapidement, en grandes quantités, avec les raccordements électriques et les raccords process spécifiés. Des interfaces et des adaptations spécifiques selon les besoins des clients peuvent être réalisées.