Le modèle PGT23 intelliGAUGE® (brevet, droit de propriété : par exemple DE 202007019025) peut être utilisé lorsque la pression du process doit être indiquée localement et qu'une transmission de signal vers le centre de contrôle ou à distance est souhaitée.
Par la combinaison d’un système de mesure mécanique de haute qualité et d’un traitement du signal électronique, la pression process peut être lue de manière fiable, même si la tension d’alimentation a été perdue.
L'intelliGAUGE® type PGT23 satisfait à toutes les exigences de sécurité normatives et régulations pertinentes pour l'affichage sur site de la pression de service des cuves sous pression. On peut ainsi économiser un point de mesure supplémentaire pour l'indication de la pression mécanique.
Le type PGT23 est basé sur un manomètre de sécurité type 23X.30 haute qualité en acier inox.
Le système de mesure robuste avec tube manométrique entièrement soudé provoque une rotation de l'aiguille proportionnelle à la pression. Un encodeur d’angle électronique, qui a fait ses preuves dans des applications automatiques où la sécurité est déterminante, détermine la position de l’axe de l’aiguille ; il s’agit d’un capteur sans contact et il est donc complètement exempt d’usure et de friction. A partir de ceci, le signal de sortie électrique proportionnel à la pression, c'est à dire entre 4 ... 20 mA, est produit.
Le capteur électronique WIKA, intégré au manomètre mécanique de haute qualité, combine les avantages de la transmission d’un signal électrique et d’un affichage mécanique local.
Le QR code sur le cadran permet de récupérer facilement et à long terme des informations spécifiques à l’instrument, telles que le numéro de série, le numéro de commande, les certificats et d’autres données relatives au produit.