Le modèle PGT01 intelliGAUGE® est une combinaison entre un manomètre à tube manométrique et un capteur de pression. D'une part, l'instrument offre l'affichage analogique externe habituel sans alimentation, qui permet de lire la pression du process sur place, et d'autre part, un signal analogique électrique supplémentaire est émis.
Le signal de sortie est disponible sous forme de signal de tension (par exemple, ratiométrique DC 0,5 ... 4,5 V avec une tension d'alimentation DC 5 V). Le système de connecteurs intégrés pour le raccordement électrique permet de réduire la tension du câble et de protéger les contacts contre les dommages.
Le système de mesure mécanique avec tube manométrique respecte les exigences de la norme EN 837-1, et les composants électroniques ont été testés en conformité avec EN 61000-4-3 et EN 61000-4-6.
Exécutions spécifiques au client
En se basant sur de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la production et du développement, WIKA est ravi d'offrir un soutien dans l'exécution et la production de solutions spécifiques au client.