Manomètre à membrane navec contacts électriques
Pour l'industrie du process, sécurité de surcharge élevée jusqu'à 10 fois la pleine échelle, max. 40 bar
Applications
- Contrôle et régulation des process industriels sur des points de mesure avec surpression élevée et étendues de mesure à partir de 0 … 25 mbar
- Surveillance d'installations et commutation de circuits électriques
- Pour fluides gazeux et liquides, agressifs et hautement visqueux ou contaminés, également sous atmosphères agressives
- Industrie du Process: chimie/pétrochimie, production d’énergie, industrie minière, on- et offshore, technologie de
l'environnement, construction de machines et construction d'installations techniques
Particularités
- Fiabilité élevée et longue durée de vie
- Large choix de matériaux spéciaux
- Jusqu'à 4 contacts électriques par instrument
- Disponible également avec un boîtier rempli de liquide pour charges de pression élevées ou vibrations
- Manomètres avec contacts inductifs pour l'utilisation en zones explosives avec agrément ATEX
- Manomètres avec contacts électroniques pour applications PLC
Description
Le manomètre switchGAUGE type PGS43.1x0 peut être utilisé partout où la pression du process doit être indiquée localement et où il est nécessaire en même temps d‘avoir également une fonction de contact(s) électrique(s).
Les contacts électriques ferment ou ouvrent un circuit de commande électrique en fonction de la position de l'aiguille de l'instrument. Les contacts électriques sont réglables sur l'étendue totale de l'échelle de mesure (voir DIN 16085) et ils sont montés essentiellement au-dessous du cadran, mais également en partie au-dessus du cadran. L'aiguille de l'instrument (l'aiguille d'indication de la mesure) se déplace librement sur l'échelle de mesure entière, indépendamment du réglage.
L'indicateur de la valeur de consigne peut être réglé à l'aide d'une clé de réglage amovible dans le voyant.
Les contacts électriques constitués de plusieurs contacts peuvent également être réglés sur une valeur de seuil identique. Le contact est déclenché lorsque l'aiguille réelle se déplace en dessous ou en dessus du point de seuil désiré.
Le manomètre est fabriqué conformément à la norme DIN 16085 et satisfait à toutes les exigences des normes pertinentes (EN 837-3) et à la réglementation de l'indication sur site de la pression de service des cuves sous pression. En tant que contacts de commutation, des contacts magnétiques à action instantanée, des contacts Reed, des contacts inductifs et des contacts électroniques sont disponibles. Les contacts inductifs peuvent être utilisés dans des zones dangereuses. Pour déclencher des automates programmables, des contacts électroniques et des interrupteurs à lames souples peuvent être utilisés.