Le switchGAUGE type PGS21.1x0 peut être utilisé partout où la pression du process doit être indiquée localement et où il est nécessaire en même temps d‘avoir aussi une fonction de contacts électriques.
Les contacts électriques (contacts d'alarme électrique) ferment ou ouvrent un circuit de commande électrique en fonction de la position de l'aiguille de l'instrument. Les contacts électriques sont réglables sur l'étendue totale de l'échelle de mesure (voir DIN 16085) et ils sont montés essentiellement au-dessous du cadran, mais également en partie supérieure du cadran. L'aiguille de l'instrument (l'aiguille d'indication de la pression) se déplace librement sur l'échelle de mesure entière indépendamment du réglage.
L'indicateur de la valeur de consigne peut être réglé à l'aide d'une clé de réglage amovible dans le voyant.
Les contacts électriques constitués de plusieurs contacts peuvent également être réglés sur une valeur de seuil identique. Le contact est déclenché lorsque l'aiguille réelle se déplace en dessous ou en dessus du point de seuil désiré. Le manomètre est fabriqué conformément à la norme DIN 16085 et satisfait à toutes les exigences des normes pertinentes (EN 837-1) et à la réglementation de l'indication sur site de la pression de service des cuves sous pression. En tant que contacts électriques, des contacts à ressort magnétique, des commutateurs Reed ou des contacts électroniques sont disponibles. Pour le déclenchement d'automates programmables (PLC), on peut utiliser des contacts électroniques et des interrupteurs Reed.